LSX25-50

导轨气缸
LSX 系列
- 精准双导轨
带除屑的轴承滑动线轨提供高精度和高强度 - 终端位置缓冲
摆到最终位置时用液压缓冲器平缓缓冲,这样使您的生产更稳定,应用使用寿命更长 - 无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们精益求精的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
(最多)1 千万次循环免维护
Powerstop 终端位置减振装置
IP40
磁场传感器
技术数据
| 行程 | 50 [mm] |
| 压力 | 265 [N] |
| 最大收缩力 | 220 [N] |
| 建议负载 | 15 [kg] |
| 活塞直径 | 25 [mm] |
| 导轨尺寸 | 18 [mm] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
| 每循环耗气体积 | 45 [cm³] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
| 重量 | 0.9 [kg] |
产品结构图

- 具备扫屑器的滚轮导轨
双向线轨确保保持力和扭矩 - 专利油压缓冲器
最终位置缓冲可调节 随厂包括 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 能源供应
可从多个面供气 - 磁性传感器安装槽
内置节省空间的位置检测 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 驱动
双作用气缸 - 工具端连接法兰
快捷经济的连接适配板定位:配件,产品型号:AP...G 和 AP...V