GD308N-C

3指定心抓手
GD300 系列
"经济型"
- 专注于重点
最经济的抓取形式:这是您降低生产成本的办法 - 经证实的T型导轨
经过考量和实践证实我们的导轨技术在业内是最可靠 的 - 紧凑的结构
减少您应用中的外形干涉
设备/选项
(最多)1 千万次循环免维护
IP40
磁场传感器
接近传感器
阻隔空气密封
技术数据
| 单边行程 | 8 [mm] |
| 标定夹持力 | 1200 [N] |
| 闭合抓取力 | 1200 [N] |
| 张开抓取力 | 1300 [N] |
| 闭合时间 | 0.05 [s] |
| 张开时间 | 0.05 [s] |
| 重复定位精度 +/- | 0.05 [mm] |
| 操作气压 | 2 ... 8 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | +5 ... +80 [°C] |
| 每循环耗气体积 | 47 [cm³] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
| 重量 | 0.89 [kg] |
产品结构图

- 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 能源供应
可从多个面供气 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 导轨滑块
独立手指安装 - 楔形块机构
抓手手指同步移动 力的高效转换 - 内置保持力安全装置
气缸内置弹簧作为能量储存 - 位置检测
永久磁铁直接检测活塞运动 - 内置,可调节接近开关检测块
直接检测抓手手指位置 - 安装块
接近开关安装(10)