FWR50L-00-B

工具快换
FWR 系列
- 自动更换工具,无需外部控制
与放置架搭配使用,快换装置缩回时以机械方式控制,因此更换过程无需额外的能源供应。 - 手动更换工具
FWR40 和 FWR50 款单手即可打开。如果不需要此功能,可以禁用手动操作。 - 可选介质传输
根据您的应用定制工具快换装置。使用 WER1500 系列的能量元件,您可以通过标准连接传输不同的介质!
技术数据
| 依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰 | TK 50 |
| 驱动类型 | 自动 |
| 最大搬运重量 | 16 [kg] |
| 最大工具重量 | 7 [kg] |
| 气体传输 | 4 [编号] |
| 电传输 | 选配 |
| 每个通道的流量M5 | 170 [l/min] |
| 每个通道的流量 G1/8" | 650 [l/min] |
| X,Y上对接偏差最大值 | 2 [mm] |
| X,Y上对接偏差最大值 | 1.5 [°] |
| 能源传输工作压力 | -0.6 ... 6 [bar] |
| 操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
| 惯性矩 | 2.67 [kgcm²] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP44 |
| 重量 | 0.32 [kg] |
产品结构图

- 固定端
用于机械手端安装 - 连结法兰
安装圈符合EN ISO 9409-1标准 - 工具端可用传感元件
通过接近开关实现 - 安装能源模块
直接连接,无需转接板 - 非固定端
用于工具端安装 - 锁紧
手动操作 通过放置架自动操作 - 手动操作装置(可选)
防止意外松动 - 内置气路
空气/真空管路 可实现无管操作
能源模块
传输设置 电动


































