ZVCL303-NRV-TS1M25

真空筒
ZVC 系列
- 性能强劲
- 体积流量:16 l/min - 362 l/min
- 空气消耗量:10 l/min - 152 l/min
- 最大真空度:-95 kPa
- 高性能芯体
设计紧凑的高性能解决方案,可高效产生真空。 - 认证: LABS / REACH / RoHS
技术数据
| 最大真空度 | -75 [kPa] |
| 体积流量 | 362 [l/min] |
| 止回阀 | 是 |
| 4 bar 压力下的空气消耗量 | 70 [l/min] |
| 6 bar 压力下的空气消耗量 | 104 [l/min] |
| 节气功能 | 没有 |
| 进气调节阀 | 没有 |
| 排气调节阀 | 没有 |
| 数字真空开关 | 没有 |
| 消音器 | 否 |
| 最大操作气压 | 7 [bar] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.1 [kg] |