WWR1200F

工具快换
WWR1000 系列

  • 断气情况下确保保持力
    双重保险系统由弹簧储能器和自锁机制两套系统组成,确保安全
  • 负载最大可达到1吨
    这个可靠的自动快换工具可胜任于最大型号的机器人
  • 可任意组合各种能源信号的转换系统
    不论您需要转换什么样的信号,根据我们丰富的实际应用经验,我们会帮您找到适合您需求的解决方案!
技术数据
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰TK 200
电传输选配
液体传输选配
锁紧时自限位机械
锁定行程1 [mm]
重复定位精度 +/-0.02 [mm]
X,Y上对接偏差最大值3.0 [mm]
操作气压6 ... 8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积83 [cm³]
重量15 [kg]
具体优势
  1. 固定端
    用于机械手端安装
  2. 中心定位销
    扭转保护和工具端定位
  3. 非固定端
    用于工具端安装
  4. 锁销
    配套于锁紧套
  5. 驱动
    双作用气缸
  6. 内置弹簧
    断气情况下能源储备
  7. 活塞位置检测
    通过接近开关实现
  8. 锁紧套
  9. 机械手法兰
    安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  10. 安装能源模块