GPW5013NC-20-A

2-Backen-Winkelgreifer
Serie GPW5000
"Der Universelle"
- Höchste Leistung bei kleinsten Abmaßen
Überzeugt durch das einzigartige Verhältnis von Eigenmasse zu Greifbackenlänge und Greifmoment. Dadurch wird die Performance Ihrer Maschine gesteigert. - Vielseitig einsetzbar
Durch die serienmäßige Funktionsvielfalt wie z.B IP64 und Korrosionsschutz ist es Ihnen möglich diese Greifer in nahezu allen Ihren Anwendungen einzusetzen. Auch widrigste Umgebungen sind kein Problem. - Robust und prozesssicher
Durch eine auf 30. Mio Zyklen ausgelegte Wartungsfreiheit und der massivst ausgeführten Kraftübertragung wird die Prozesssicherheit auf ein Maximum gesteigert.
Ausstattung/Optionen
30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Feder schließend C
IP64
Korrosionsgeschützt
Magnetfeldsensor
Induktiver Sensor
Sperrluft
Temperaturbeständig
Technische Daten
| Hub pro Backe (+/-) | +15/-2 [°] |
| Nenngreifkraft | 4200 [N] |
| Durch Feder abgesichertes Greifmoment min. | 39.5 [Nm] |
| Greifmoment beim Schließen max. | 130 [Nm] |
| Greifkraft beim Schließen bei 0° | 4200 [N] |
| Schließzeit | 0.08 [s] |
| Öffnungszeit | 0.12 [s] |
| Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 2.4 [kg] |
| Länge Greifbacken max. | 185 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [mm] |
| Betriebsdruck | 4 ... 8 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +130 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 160 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP64 |
| B10d-Wert | 30000000 |
| Gewicht | 3 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Zwangsgeführtes Hebelgetriebe
- synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
- Greiferbacke
- Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen
- Abnehmbare Zentrierhülse
- schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
- Integrierte Greifkraftsicherung
- Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher
- Antrieb
- Doppelwirkender Pneumatikzylinder
- Befestigung und Positionierung
- Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
- Abfragenut
- Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren
- Doppellippendichtung
- IP64
- Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer