ADP-80-000018-A

Comfort APPs

  • Adaptación de nuestra tecnología de manipulación y del ecosistema end of arm MATCH a múltiples robots
  • Control total directamente en el Teach Pendant
  • Control manual y funciones de programación predefinidas
  • La configuración de la pinza se realiza con el software HMI en un ordenador portátil
AccionamientoIO-Link
Serie de robotsIRB 1100, CRB 1100 SWIFTI, CRB 15000 GoFa
DescripciónComfort App para ABB OmniCore GuideZ para ordenador portátil
Controlador de robotOmniCore C30
Fabricante del robotABB
VersiónComfort App
Incluido en SCMNo
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Configuración de pinzas enPortátil

Descripción:

IO-Link

  • SCM-C precableado, listo para conectar (SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A adecuado) 
  • Incluido cable de conexión listo para enchufar en el controlador del robot 
  • Comfort App – Configuración de la pinza en el portátil – ADP-80-000018-A 
  • Human Machine Interface de Zimmer Group (programa para PC Windows) 


I/O

  • Cable listo para conectar para GoFa, ZUB000034 
  • Comfort App – Configuración de la pinza en el robot – ADP-80-000016-A 

 

Esquema de conexiones: