GV1-4X6

Racores rectos de conexión rápida
Serie GV

  • Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
  • Versión recta
Datos técnicos
Rosca de conexiónG1/4"
Conexión de manguera Ø exterior6 [mm]
DiseñoRacores rectos de conexión rápida
Peso0.02 [kg]
Longitud21.5 [mm]
Medida D112 [mm]
Medida i7 [mm]
Medida L114.5 [mm]
S17 [mm]
AprobacionesLABS / REACH / RoHS