LG20-30V

Pinzas autocentrantes en apertura
Serie LGS
- Concentrada en lo esencial
El tipo más rentable de agarre: de esta manera, reduce los gastos de producción - Mordazas de sujeción mecanizables de forma individual
Nunca antes una pinza se había adaptado a su aplicación con tanta rapidez y facilidad - Accionamiento directo
El accionamiento con solo una conexión de aire reduce los gastos de montaje y los cantos conflictivos
Equipamiento/Opciones
IP40
Libre de mantenimiento
Dedos con longitud mayor
Datos técnicos
| Carrera total en Ø | 1 [mm] |
| Diámetro de agarre mín. | 5 [mm] |
| Par de agarre al abrir | 2 [Nm] |
| Longitud posibe de la pinza para el mecanizado | 35 [mm] |
| Tiempo de cierre | 0.1 [s] |
| Tiempo de apertura | 0.1 [s] |
| Presión de servicio | 4 ... 6 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +60 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 3 [cm³] |
| Autorizaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 0.3 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Abastecimiento de energía
posibilidad de radial y axial - Membrana de protección
entre los dedos y la membrana accionada - Accionamiento directo con membrana
solamente se necesita una conexión de aire - Limitación de recorrido
evita daños por expansión excesiva en caso de aperturas sin pieza - Dedos
para un mecanizado individual - Chapa de protección de acero
Protección de la membrana contra perforación - Junta tórica para retroceso
retorno de los dedos tras la purga de aire