FCV

Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Compensadores
Serie F / FS

Datos personales
Mensaje
Datos técnicos
Tipo de conexión1
G1M10x1
Medida A5 [mm]
Medida B13.5 [mm]
Medida C3 [mm]
Medida E8 [mm]
Medida F27.5 [mm]
Medida H34.5 [mm]
SW114 [mm]
SW214 [mm]