SF30

Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Ventosas
Serie V-SF

Datos personales
Mensaje
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica55 [N]
Fuerza de elevación13 [N]
Volumen8.9 [cm³]
Tipo de conexión2
Medida D130 [mm]
Medida D217 [mm]
Medida H min.22 [mm]
Medida H max.35 [mm]