GoFa 10

Robot
Serie ABB GoFa
- Limitación de la potencia y la fuerza mediante sensores de par de giro integrados
- Diseño seguro del robot, geometría redondeada, sin puntos de aplastamiento/apriete
- Con certificado de seguridad, categoría 3, PL d
- Interacción mejorada con la interfaz en el lado del brazo
- Funciona con control OmniCore con ahorro energético
- Guía manual (durante la enseñanza)
Equipamiento/Opciones
- IP67
- Precisión 0,02 mm
- Máx. TCP de hasta 2,0 m/s
- Posibilidad de utilizar habilidades cobot
- Nivel de rendimiento d
- Alcance de hasta 1.520 mm
- Posibilidad de sala blanca (clase 4)
Datos técnicos
Serie de robots | CRB 15000 GoFa |
Capacidad de carga | 10 [kg] |
Llegue a | 1520 [mm] |
Controlador de robot | ABB-OMNICORE-C30 |
2 [m/s] | |
1 | |
1620 [mm] | |
Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |