Robot
Serie ABB GoFa

- Limitación de la potencia y la fuerza mediante sensores de par de giro integrados
- Diseño seguro del robot, geometría redondeada, sin puntos de aplastamiento/apriete
- Con certificado de seguridad, categoría 3, PL d
- Interacción mejorada con la interfaz en el lado del brazo
- Funciona con control OmniCore con ahorro energético
- Guía manual (durante la enseñanza)
Características de la serie
IP54
IP67
Máx. TCP de hasta 2,0 m/s
Máx. TCP de hasta 2,2 m/s
Posibilidad de utilizar habilidades cobot
Alcance de hasta 1.270 mm
Alcance de hasta 1.520 mm
Alcance de hasta 950 mm
Posibilidad de sala blanca (clase 4)