UR5e

Robot
Serie URe

  • Automatización flexible
  • Tiempos de reequipamiento cortos
Equipamiento/Opciones
  • Precisión 0,03 mm
  • Máx. TCP de hasta 1,0 m/s
  • Posibilidad de utilizar habilidades cobot
  • Nivel de rendimiento d
  • Alcance de hasta 850 mm
Datos técnicos
Serie de robotse
Capacidad de carga5 [kg]
Llegue a850 [mm]
1 [m/s]
1