Robot
Serie URe

- Automatización flexible
- Tiempos de reequipamiento cortos
Características de la serie
Precisión 0,02 mm
Precisión 0,03 mm
Máx. TCP de hasta 1,0 m/s
Posibilidad de utilizar habilidades cobot
Alcance de hasta 1.300 mm
Alcance de hasta 500 mm
Alcance de hasta 850 mm