Referencia del componente
Etiquetado
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Montaje

Pinzas paralelas
Serie GP

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
 - Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle
 
1. Pinzas paralelas

- Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
 - Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle
 
          Task & Solution
        
En esta aplicación de montaje de MPA Technology GmbH, las etiquetas se aplican y el material de soporte se retira con extrema precisión y eficacia. 
Pieza central de la aplicación: La pinza paralela de 2 mordazas de la serie GP.  
        Aspectos destacados y datos técnicos
      
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Autoretención en el cierre por muelle C
Fuerza elevada S
IP30
Detector magnético
Sensor inductivo
      Componentes estándar montados