WWR1160F

Cambiadores de herramienta
Serie WWR1000
- Sujeción segura en caso de caída de presión
Un sistema redundante, creado por la combinación de acumulador de fuerza por muelle y una autorretención mecánica, garantiza la seguridad de la máquina - Pesos de manipulación de hasta una tonelada
Incluso con los robots de mayor tamaño, puede realizar los cambios de manera totalmente automatizada y segura para el proceso con este cambiador - Variedad infinita de transmisores de medios
¡Sea cual sea el medio que desea transferir, nosotros ya lo habremos transferido al menos una vez antes y encontraremos la solución adecuada para sus necesidades!
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 160 |
Pasos eléctricos | opcional |
Pasos fluida | opcional |
Autorretención en posición enclavada | mecánica |
Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.02 [mm] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 3.0 [mm] |
Presión de servicio | 6 ... 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 48 [cm³] |
Peso | 9 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Parte fija
para el montaje en el lado robot - Centradores
antigiro y posicionamiento para la parte suelta - Parte suelta
para el montaje en el lado de la herramienta - Bulones de enclavamiento
ajustado al casquillo de bloqueo - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Muelle integrado
acumulador de energía en caso de caída de presión - Detección de la posición del émbolo
a través de detectores inductivos - Casquillo de bloqueo
- Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Sujeción del módulo de transmisión de energía