GP408SO-C

Pinzas paralelas
Serie GP400

"La rentable"

  • Concentrada en lo esencial
    El tipo más rentable de agarre: de esta manera, reduce los gastos de producción
  • Guía en T probada
    Esta acreditada y probada tecnología de guiado ofrece una seguridad de procesos sin igual
  • Tipo de construcción compacto
    Reduce los cantos conflictivos de su aplicación
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en la apertura por muelle O
  • Fuerza elevada S
  • IP40
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
  • Posibilidad de aire presurizado
  • Fuerza elevada / Autoretención en la apertura por muelle
Datos técnicos
Carrera por mordaza4 [mm]
Fuerza de agarre al abrir1660 [N]
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles340 [N]
Tiempo de cierre0.05 [s]
Tiempo de apertura0.03 [s]
Precisión de repetición +/-0.01 [mm]
Presión de servicio mín.4 [bar]
Presión de servicio máx.8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Presión de trabajo aire de bloqueo máx.0.5 [bar]
Temperatura de servicio mín.+5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo36 [cm³]
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.52 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  2. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  3. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  4. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  5. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos
  6. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas
  7. Autoretención integrada
    muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía
  8. Detección de la posición
    Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo
  9. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo (10)