GPD5006SC-24-A

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

"Le top du top"

  • Guidage linéaire en acier – 
    Le concept de guidage sophistiqué

    Le guidage acier/acier est synonyme de précision durable, de robustesse et de longévité, avec des intervalles de maintenance allant jusqu’à 30 millions de cycles de préhension. Profitez sans attendre de ces qualités qui vous permettront d’augmenter la rentabilité et la sécurité de processus de votre machine.
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
    Adaptée à presque toutes les conditions ambiantes et dotée d’un guidage étanche jusqu’à IP67 et d’une protection anticorrosion de série, cette pince peut être utilisée dans toutes les situations. Réduisez ainsi considérablement le nombre de pinces utilisées pour votre production mais aussi les coûts de processus et de stockage associés.
  • Un produit cohérent et sans surprise
    Faites confiance à Zimmer Group et profitez d'une garantie exclusive de 24 mois pour vos pinces GPP et GPD5000 - sans aucune restriction, y compris pour les éléments en contact avec la pièce à manipuler et les pièces d'usure. Fiabilité maximale, productivité maximale - 24h/24 et 7j/7 !
Équipement/Options
  • 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP67
  • Protection contre la corrosion
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
  • Joint air de barrage
  • Thermorésistante
  • Grande course / Fermeture à ressort
  • Force élevée / Fermeture à ressort
  • Grande course / Ouverture à ressort
  • Force élevée / Ouverture à ressort
  • Grande course
  • Force élevée
  • Steel Linear Guide
Course par mors3 [mm]
Force de préhension nominale2240 [N]
Force de préhension min. assurée par le ressort620 [N]
Protection de IEC 60529IP67
Force de préhension à la fermeture2240 [N]
Temps de fermeture0.018 [s]
Temps d'ouverture0.038 [s]
Poids maximal de chaque mors monté0.4 [kg]
Longueur maximale des mors85 [mm]
Précision de répétition +/-0.01 [mm]
Pression de service4 ... 7 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service-10 ... +130 [°C]
Volume du vérin par cycle43 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection contre la corrosionOui
Valeur B10d30000000
Poids0.71 [kg]
Pièce de pression NC / NO / SC / SO
Accessoires
Détails
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Mors universel aluminium
Accessoires
Détails
Mors universel acier
Accessoires
Détails
Mors de réglage en aluminium
Accessoires
Détails
Mors de réglage en acier
Accessoires
Détails
Kit partie mobile mors interchangeable
Accessoires
Détails
Partie fixe mors interchangeable
Accessoires
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression avec échappement d’air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur de position droit avec câble de 0,3 m - prise M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression
Individualisations
Utilisation
  • Sécurité de pression, maintien de la force de préhension
Avantage
  • Montage directement sur la pince
  • Aucuns frais de raccordement
  • Adapté à la forme de la pince
Détails
H1 Graissage
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Protection contre les explosions selon Atex
Individualisations
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Accouplement à coin avec guidage forcé
    absorption de forces et couples élevés Mouvement synchronisé des mors de préhension
  2. Mors de préhension
    Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées
  3. Support détecteur
    fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  4. Verrouillage de la force de préhension intégré
    Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie
  5. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  6. Fixation et positionnement
    Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel Version pneumatique et électrique identique jusqu'à la hauteur
  7. Entraînement
    Vérin pneumatique à double effet
  8. Steel Linear Guide
    Conception entièrement en acier Permet la mise en place de mors de préhension extrêmement longs
  9. Joint double lèvre
    IP64 et jusqu’à IP67 (avec air de barrage) pour la version protection Empêche l'écoulement de graisse, pour une durée de vie prolongée