GP1260N

Fin de série
Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.

Pinces parallèles deux mors
Série GP1200

Données personnelles
Message
Jeu de mors universel aluminium
Accessoires
Détails
Jeu de mors universel acier
Accessoires
Détails
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape d‘échappement d‘air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression avec échappement d’air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif - Câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif, M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M12
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
  1. Réglage de la course
    réglage en continu de l‘ouverture vis de réglage comprise dans la livraison
  2. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  3. Guidage à plat étanchéifié
    absorption de forces et couples élevés
  4. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  5. Support détecteur réglable
    fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  6. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie
  7. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  8. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces