MGH8010

Pince parallèles deux mors grande course
Série MGH8000
"L’application compacte"
- Irrégularités du contour réduites
La construction plate et les possibilités de vissage flexibles facilitent l’intégration dans votre application - Protection contre l’encrassement
Grâce aux racleurs situés sur les dispositifs de guidage, vous pouvez utiliser la pince en toute sécurité, même dans des conditions ambiantes difficiles - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
IP54
Capteur magnétique
Capteur inductif
Données techniques
| Course par mors | 10 [mm] |
| Force de préhension nominale | 60 [N] |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Poids | 0.37 [kg] |
| Force de préhension à la fermeture | 60 [N] |
| Force de préhension à l'ouverture | 90 [N] |
| Temps de fermeture | 0.07 [s] |
| Temps d'ouverture | 0.04 [s] |
| Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
| Pression de service | 3 ... 8 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | +5 ... +80 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 4 [cm³] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP54 |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Jeu de montage (languette de commutation et support de fixation)
pour la détection de la position à l`aide du détecteur de proximité (disponible en option) - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Synchronisation
via un pignon et une crémaillère - Entraînement
deux vérins pneumatiques à double effet - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Rainure intégrée
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension