VEG15-B

Séparateurs
Série VEG

  • Guidage en acier trempé
    Ce guidage est robuste, fiable et durable : juste ce dont vous avez besoin pour votre application !
  • Ici, c’est vous qui décidez !
    Détection avec des capteurs magnétiques ou des détecteurs de proximité inductifs : contrairement aux modèles de référence, vous pouvez ici choisir librement !
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
Course par coulisseau40 [mm]
Force à l´avance80 [N]
Force au retrait65 [N]
Durée de cycle0.1 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service3 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle11 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP40
Valeur B10d10000000
Poids0.23 [kg]
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Support détecteur
Accessoires
Détails
Détecteur de proximité inductif - Câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif, M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Coulisseaux
    en acier nitruré
  2. Support de mors
    perçage pour la fixation des mors
  3. Guidage prismatique
    robuste, pour une bonne absorption des différentes forces et couples
  4. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  5. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  6. Alimentation d‘énergie
  7. Rainure pour détecteur
    rainure en forme C pour le positionnement des détecteurs magnétiques
  8. Aimant permanent
    intégré dans le piston