LSF25-100

Slitte lineari
Serie LSF

  • Guida profilo precisa
    La guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatore garantisce un'elevata precisione e notevole rigidità
  • Posizione di fine corsa ammortizzata
    Tramite gli ammortizzatori PowerStop potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina
  • Struttura piatta
    Riduce i profili d'interferenza nella vostra applicazione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Decelerazione dei fine corsa Powerstop
  • IP40
  • IP54
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
  • Stelo passante del pistone
  • Con due guide
  • Con tre guide
Corsa100 [mm]
Forza di compressione265 [N]
Forza di trazione220 [N]
Diametro pistone25 [mm]
Dimensione della barra di guida12 [mm]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo90 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso1.3 [kg]
Valvole di regolazione
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno con scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Supporti sensore
Accessori
Dettagli
Sensori induttivi - Cavi 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore induttivo, M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Accessori
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina angolari cavi 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Contatto sensore + viti
Accessori
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Deceleratori idraulici brevettati
    decelerazione dei fine corsa regolabile fornibile come accessorio
  2. Battuta a vite come limitatore di corsa
  3. Fissaggio e posizionamento
    possibile su più lati
  4. Costruzione robusta, leggera ed estremamente piatta
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  5. Scanalatura di fissaggio per sensore magnetico,
    rilevamento della posizione integrata con risparmio di spazio
  6. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  7. Guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatori
    guida a ricircolo di sfere precisa e rigida, per elevato assorbimento di forze e momenti
  8. Flangia di collegamento
    fissaggio semplice nelle applicazioni dell‘utilizzatore