Design igienico

- Materiali conformi alle norme FDA
- Soddisfano i requisiti GMP di grado A
- Resistente agli agenti aggressivi
Serie personalizzabili

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000
elettriche
Corsa per ganascia
6 mm - 20 mm
forza di presa
145 N - 500 N
Lunghezza delle ganasce
60 mm - 120 mm
Cicli senza manutenzione max.
10 milioni
Classe camera bianca
2
Classe IP
IP40 / IP54
Peso
0.18 kg - 1.3 kg

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL
elettriche
Corsa per ganascia
35 mm - 80 mm
forza di presa
180 N - 1800 N
Lunghezza delle ganasce
100 mm - 160 mm
Cicli senza manutenzione max.
5 milioni
Classe camera bianca
4
Classe IP
IP40 / IP54 / IP65
Peso
0.73 kg - 2.6 kg

Pinze parallele a due ganasce
Serie REP2000
elettriche
Corsa per ganascia
10 mm
forza di presa
145 N
Lunghezza delle ganasce
60 mm
Cicli senza manutenzione max.
5 milioni
Classe IP
IP40 / IP54
Peso
0.98 kg - 1.1 kg
Descrizione dell'applicazione
- Grazie all'utilizzo di rivestimenti in PET, PEAK, acciaio inox o omologati e all'idoneità per le camere bianche, queste pinze possono essere utilizzate nell'industria elettrica, farmaceutica, medica, cosmetica e alimentare. La pulizia può essere effettuata con perossido di idrogeno, a seconda della versione.
Download
Foglio dati PDF
Download