Compensazione delle tolleranze in linea senza interruzioni della produzione

Per OEM e system integrator nei settori automotive, aeronautico e meccanico

Nei moderni processi produttivi, gli shim svolgono un ruolo fondamentale nel compensare le tolleranze di produzione. Utilizzando gli shim, ovvero degli spessori sottili detti anche zeppe, si compensano le tolleranze nell’ordine dei micrometri o dei millimetri, al fine di garantire accoppiamenti precisi e giochi ottimali. Spesso la compensazione delle tolleranze di gioco utilizzando gli shim si basava sull'esperienza dei collaboratori, il che comportava un processo dispendioso in termini di tempo e soggetto a errori. Tuttavia, con l'aumentare del grado di automazione e delle esigenze di qualità, in particolare presso gli OEM del settore automotive e aeronautico, questo approccio si scontra con alcuni limiti propri.

Potenziate la vostra linea di produzione e richiedete una consulenza sui nostri shim!

CONTATTI

Produzione senza interruzioni

Quando gli scostamenti di tolleranza vengono corretti durante il funzionamento

La compensazione automatizzata delle tolleranze di gioco tramite lo shim consente una regolazione continua, ripetibile e altamente precisa:

  • Il sistema di misurazione rileva le discrepanze in tempo reale
  • I dati vengono trasmessi direttamente allo shim
  • La regolazione automatica avviene senza interruzioni della produzione

Shim per ogni applicazione

Il nostro portfolio prodotti

Nei nostri prodotti c’è tutto il know-how di decenni di esperienza nel settore dell'automazione, e lo stesso vale per i nostri shim. In tal modo possiamo fornirvi il prodotto ideale per ogni applicazione, su misura per le vostre esigenze:

I vostri vantaggi:

  • Partner di sviluppo di lunga data di rinomate case automobilistiche
  • Competenze complete nel campo dell'automazione da un unico fornitore
  • Soluzioni su misura per le vostre esigenze
  • Assistenza: un solo referente, dalla consulenza allo sviluppo fino all'integrazione

E-SHIM piccolo (elettrico)

01SYS002286-02

Dati tecnici:

  • Corsa massima: +/-6 mm
  • Mantenimento della forza di presa: meccanico tramite cremagliera a vite senza fine
  • Forza di compressione: 50 N
  • Velocità: 60 mm/s
  • Corrente assorbita: 5 A
  • Tensione: 24 V
  • Ripetibilità: +/-0,05 mm
  • Rilevamento della posizione: integrato
  • Azionamento: motore BLDC

E-SHIM grande (elettrico)

01SYS002286-03

Dati tecnici:

  • Corsia di traslazione: +/- 25 mm
  • Capacità di carico: fino a 150 kg di massa in movimento (con trasmissione) / fino a 180 kg di carico statico
  • Precisione di posizionamento: <0,05 mm
  • Encoder integrato
  • Interfaccia: IO-Link con alimentazione separata per carico e segnale dell’encoder
  • Velocità di traslazione: 10 mm/s
  • Dispositivo di bloccaggio MBPS2001AS1 installato. Forza di tenuta 2x 900 N
  • Alimentazione aria integrata per il dispositivo di bloccaggio
  • Vite a ricircolo di sfere con pendenza P=5 mm
  • Slitta lineare con guida da 20 mm
  • Deve essere garantita la tensione di segnale per gli encoder

Flex Shim (pneumatico / elettrico)

Cosa include?

Dati tecnici:

  • Corsa massima: +/-5 mm
  • Mantenimento della forza di presa: meccanico tramite vite e dado
  • Forza di tenuta: 1.800 N
  • Velocità: 0,5 mm/s
  • Rilevamento della posizione: integrato
  • Valvola pneumatica e sistema di controllo: integrati
  • Azionamento: pneumatico / 2 pistoni con cilindri lineari

Quali sono i vantaggi della compensazione automatizzata delle tolleranze di gioco tramite shim?

Obiettivo: Ridurre i costi e i tempi di lavorazione

Costi di produzione ridotti
Tempi di lavorazione più brevi
Qualità costantemente elevata

L'obiettivo della compensazione automatizzata delle tolleranze di gioco è evidente: maggiore precisione, rapidità e ripetibilità nei processi di produzione altamente automatizzati. A differenza dei processi manuali, questo tipo di compensazione automatizzata avviene in tempo reale, senza interrompere la produzione. Gli shim sono completamente integrati nel sistema di controllo e possono essere azionati tramite PLC o manualmente.

Esempi pratici:

  • Montaggio delle scocche grezze: shim flessibili per il posizionamento
  • Montaggio dei parafanghi: allineamento preciso al millimetro
  • Sistemi di presa: compensazione dei diversi spessori della lamiera per ottimizzare le tolleranze di gioco

FAQ - Domande frequenti sulla compensazione delle tolleranze di gioco tramite lo shim

Cos’è la compensazione delle tolleranze di gioco tramite shim? A cosa serve?

Utilizzando i cosiddetti shim, ovvero degli spessori chiamati anche compensatori, si va a compensare in modo mirato le tolleranze dimensionali tra i componenti. L'obiettivo è garantire un accoppiamento preciso e una funzionalità ottimale.

Perché la compensazione automatizzata delle tolleranze di gioco tramite shim è migliore di quella manuale?

La compensazione automatizzata delle tolleranze di gioco tramite lo shim offre vantaggi decisivi:

  • Maggiore precisione e ripetibilità
  • Riduzione degli errori dovuti all'intervento umano
  • Processi più rapidi senza periodi di fermo della linea di produzione
  • Scalabilità per la produzione in grande serie
Come funziona uno shim automatico?

Una stazione di prova misura l'effettiva tolleranza meccanica dei componenti. Questi dati vengono trasmessi allo shim, che si regola automaticamente sulla posizione richiesta. Il controllo avviene in uno dei seguenti modi:

  • tramite un PLC con record di dati memorizzati
  • oppure tramite inserimento manuale
Bisogna interrompere la produzione per effettuare la compensazione tramite shim?

No. Le nostre soluzioni con shim funzionano in linea, ovvero la compensazione delle tolleranze avviene durante il processo di produzione senza interruzioni.

Quali vantaggi offrono gli shim agli OEM?

Gli OEM traggono particolare vantaggio da:

  • Riduzione dei costi del personale
  • Riduzione dei tempi di ciclo
  • Qualità costante del prodotto
  • Flessibilità nella produzione di varianti

Contattateci:

Dati personali
Comunicazione