Interrogazione del sensore di campo magnetico

- Scanalatura del sensore per il rilevamento diretto dello stato
- È possibile utilizzare tutti i sensori di campo magnetico standard
Descrizione dell'applicazione
- Gli elementi frenanti con meccanismo a molla sono tipicamente utilizzati come componenti di sicurezza per mantenere in modo affidabile la posizione e assorbire le forze che si verificano in caso di arresto di emergenza o in assenza di alimentazione.
- Per una valutazione fondata della sicurezza, si consiglia un'indagine diretta sullo stato, ad esempio utilizzando un sensore di campo magnetico.
Download
Foglio dati PDF
Download