Robot mobile
Serie ZIMO1000

- Personalizzabile in base al vostro marchio
Ideale per integratori e partner. - Compatibile con tutti i robot più comuni
Integrate il robot di vostra scelta. - Massima flessibilità
Possibilità versatili in termini di attrezzature e opzioni, compreso il nostro ampio portafoglio di tecnologie di movimentazione e robotica. - Configurazione completamente gratuita
Nessuna restrizione nella domanda.

- Modulo base
- Robot compatibili
- Attuatori finali
- Opzioni
Pinze parallele a due ganasce
Serie REP2000
- Combinazione compatta di unità rotante e pinza
- Autorallentamento meccanico in caso di mancanza di corrente
- Controllo tramite IO-Link
1. Pinze parallele a due ganasce
- Combinazione compatta di unità rotante e pinza
- Autorallentamento meccanico in caso di mancanza di corrente
- Controllo tramite IO-Link
Unità elettropneumatica
Serie AEPN
- Leggero e potente
- Campi di pressione multipli selezionabili
- Interrogazione integrata
- Controllabile
- Indipendente
Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000
- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
1. Elementi di bloccaggio e frenatura
- Leggero e potente
- Campi di pressione multipli selezionabili
- Interrogazione integrata
- Controllabile
- Indipendente
3. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
Cambioutensile
Serie WPR5000
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000
- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
1. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa