SF125D8-C

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

"I Superiori"

  • 100% in più di prestazioni rispetto al benchmark
    Grazie alla decelerazione dei fine corsa potete muovere più massa in minor tempo aumentando la produzione di pezzi della vostra macchina
  • Grande foro centrale
    Riducete i profili d'interferenza nella vostra applicazione facendo passare le linee di alimentazione direttamente attraverso il centro della flangia rotante
  • Più del 100% di carico radiale in più rispetto al benchmark
    I cuscinetti, sovradimensionati, garantiscono robustezza e durata nonché il massimo della sicurezza di processo
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Decelerazione dei fine corsa Powerstop
  • Trasmissione oleodinamica
  • IP64
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
  • 2 posizioni effettuabili
  • Angolo di rotazione regolabile
  • Flangia
  • Angolo di rotazione 180° liberamente regolabile
  • Posizioni finali regolabili +/- 3
Angolo di rotazione0-180 [°]
Angolo di rotazione regolabile +/-180 [°]
Momento torcente32 [Nm]
Alimentazione pneumatica8 [Numero di passaggi]
Foro passante Ø26 [mm]
Carico assiale sui cuscinetti3400 [N]
Carico radiale sui cuscinetti391 [Nm]
Ripetibilità +/-0.01 [°]
Pressione di esercizio3 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo440 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP64
Valore B10d10000000
Peso12 [kg]
Valvola di ritegno
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno con scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Battuta esterna
Accessori
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Unità girevole con bocchettone elettrico rotante
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Applicazione universale
Vantaggio
  • Nessuna torsione del cavo sensore
  • Profili d'ingombro ridotti
Dettagli
H1 ingrassaggio
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Protezione antideflagrante secondo Atex
Individualizzazioni
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Albero cavo con doppio supporto di cuscinetti
    per il passaggio delle linee di alimentazione assorbimento elevato di forze e momenti
  2. Fino a 8 passaggi pneumatici integrati
    per alimentazione dell'aria integrata il gruppo dei cavi non è coinvolto nella rotazione
  3. Posizione di fine corsa regolabile
    +/- 3° fine corsa regolabile
  4. Flangia di collegamento grande e precisa
    semplice fissaggio degli utensili
  5. deceleratori idraulici integrati con tecnologia della scanalatura a spirale
    decelerazione dei fine corsa regolabile il surriscaldamento viene evitato grazie all‘inserimento nella camera pneumatica
  6. Valvola di regolazione
    per regolare la velocità (fornita in dotazione)
  7. Trasmissione della forza
    cremagliera e ruota dentata
  8. Azionamento
    due cilindri pneumatici a doppio effetto elevato momento torcente