MKR6000A

Elemento di serraggio
Serie MKR
- indipendente dal costruttore
per coulisse a rulli e ondulate - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Dati tecnici
| Azionamento | pneumatica |
| Forza di tenuta | 1850 [N] |
| Pressione di esercizio | 2 ... 6.5 [bar] |
| Momento di tenuta | 56 [Nm] |
| Collegamento PLUS possibile | No |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Valore B10d | 5000000 |
| Precisione di posizionamento +/- | 0,02 [mm] |
| Tempo di apertura | 0.07 [s] |
| Tempo di chiusura | 0.01 [s] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 2.5 [kg] |
| Ø albero | 60 [mm] |
| Funzione | bloccaggio |
| Condizione | NO (Normally Open) Gli elementi sono aperti senza pressione |
| Direzione di montaggio | dall'alto |
| Volume del cilindro per ciclo | 23 [cm³] |
| lunghezza max. serraggio | 49 |
Benefici nel dettaglio

- coulisse a rulli
adatta a guide rotonde e ondulate - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressata nella coulisse a rulli - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale