MKRS1600A-LP-A

Elemento di serraggio
Serie MKRS
- indipendente dal costruttore
per coulisse a rulli e ondulate - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Dati tecnici
| Azionamento | pneumatica |
| Forza di tenuta | 300 [N] |
| Pressione di esercizio | 4 ... 6.5 [bar] |
| Momento di tenuta | 2 [Nm] |
| Condizione | NC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione |
| Collegamento PLUS possibile | No |
| Valore B10d | 5000000 |
| Precisione di posizionamento +/- | 0,02 [mm] |
| Tempo di apertura | 0.01 [s] |
| Tempo di chiusura | 0.015 [s] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.38 [kg] |
| Ø albero | 16 [mm] |
| Funzione | bloccaggio |
| Direzione di montaggio | dall'alto |
| Volume del cilindro per ciclo | 6 [cm³] |
| lunghezza max. serraggio | 56 |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- coulisse a rulli
adatta a guide rotonde e ondulate - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressata nella coulisse a rulli - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione