MK3504F

Elemento di serraggio
Serie MK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
| Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
|---|---|---|---|---|
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AL | mostra variante |
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BL | mostra variante |
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..EM | mostra variante |
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..GM | mostra variante |
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AN | mostra variante |
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BN | mostra variante |
Dati tecnici
| Azionamento | pneumatica |
| Forza di tenuta | 2000 [N] |
| Pressione di esercizio | 2 ... 6.5 [bar] |
| Condizione | NO (Normally Open) Gli elementi sono aperti senza pressione |
| Collegamento PLUS possibile | No |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Valore B10d | 5000000 |
| Precisione di posizionamento +/- | 0,02 [mm] |
| Tempo di apertura | 0.04 [s] |
| Tempo di chiusura | 0.01 [s] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.87 [kg] |
| Funzione | bloccaggio |
| Direzione di montaggio | dal davanti |
| Volume del cilindro per ciclo | 12 [cm³] |
| lunghezza max. serraggio | 39 |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale