MK5504F

Elemento di serraggio
Serie MK

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • lunga durata
    5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
NSKRA(R1A)55RAA..ALmostra variante
NSKRA(R1A)55RAA..BLmostra variante
NSKRA(R1A)55RAA..EMmostra variante
NSKRA(R1A)55RAA..GMmostra variante
NSKRA(R1A)55RAA..ANmostra variante
NSKRA(R1A)55RAA..BNmostra variante
Azionamentopneumatica
Forza di tenuta2250 [N]
Pressione di esercizio2 ... 6.5 [bar]
CondizioneNO (Normally Open) Gli elementi sono aperti senza pressione
Collegamento PLUS possibileNo
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Valore B10d5000000
Precisione di posizionamento +/-0,02 [mm]
Tempo di apertura0.07 [s]
Tempo di chiusura0.015 [s]
Temperatura di esercizio-10 ... +70 [°C]
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-16
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso1.9 [kg]
Funzionebloccaggio
Direzione di montaggiodal davanti
Volume del cilindro per ciclo18 [cm³]
lunghezza max. serraggio49
AEPN
Aggregati
Dettagli
Design in acciaio inox
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Industria alimentare
  • Industria elettronica
  • Farmaceutica, Scienze della vita
Vantaggio
  • Versione in acciaio inox
  • Utilizzo di grassi speciali
Dettagli
Interrogazione dell'iniziatore
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Richiesta di posizione del prodotto tramite l'iniziatore
  • Maggiore sicurezza
Dettagli
Collegamento aria alternativo
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Controllo dell'elemento terminale se la connessione standard non è accessibile
  • Evitare contorni interferenti
  • Semplice integrazione in macchine o sistemi tramite mirroring
Dettagli
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale