MKS su richiesta

Elemento di serraggio
Serie MKS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
CPCARC(ARU)25ARC-FNmostra variante
CPCARC(ARU)25ARC-FSmostra variante
CPCARC(ARU)25ARC-MNmostra variante
CPCARC(ARU)25ARC-MSmostra variante
HepcoMotionHLG25HLGS..Cmostra variante
NBSGL25Emostra variante
NBSGL25Fmostra variante
NBSGL25TEmostra variante
NBSGL25TFmostra variante
NBSGL25HTEmostra variante
NBSGL25HTFmostra variante
FrankeFDA25Kassettemostra variante
FrankeFDB25Kassettemostra variante
FrankeFDC25Kassettemostra variante
FrankeFDD25Kassettemostra variante
FrankeFDE25Kassettemostra variante
FrankeFDG25Kassettemostra variante
FrankeFDH25Kassettemostra variante
NBSGL45HTEmostra variante
NBSGL45HTFmostra variante
FrankeFDA45Kassettemostra variante
FrankeFDB45Kassettemostra variante
FrankeFDC45Kassettemostra variante
FrankeFDE45Kassettemostra variante
FrankeFDG45Kassettemostra variante
FrankeFDH45Kassettemostra variante
SchneebergerAMSA3B(MR)65AMSA3BW..Amostra variante
SchneebergerAMSA3B(MR)65AMSA3BW..Bmostra variante
SchneebergerAMSA3B(MR)65AMSA3BW..Cmostra variante
SchneebergerAMSA3B(MR)65AMSA3BW..Dmostra variante
SchneebergerAMSA3L(MR)65AMSA3LW..Amostra variante
SchneebergerAMSA3L(MR)65AMSA3LW..Bmostra variante
SchneebergerAMSA3L(MR)65AMSA3LW..Cmostra variante
SchneebergerAMSA3L(MR)65AMSA3LW..Dmostra variante
SchneebergerAMSABS3B(MR)65AMSABS3BW..Amostra variante
SchneebergerAMSABS3B(MR)65AMSABS3BW..Bmostra variante
SchneebergerAMSABS3B(MR)65AMSABS3BW..Cmostra variante
SchneebergerAMSABS3B(MR)65AMSABS3BW..Dmostra variante
SchneebergerAMSD3B(MR)65AMSD3BW..Amostra variante
SchneebergerAMSD3B(MR)65AMSD3BW..Bmostra variante
SchneebergerAMSD3B(MR)65AMSD3BW..Cmostra variante
SchneebergerAMSD3B(MR)65AMSD3BW..Dmostra variante
SchneebergerBM20BMW..Hmostra variante
SchneebergerBM20BMW..Jmostra variante
SchneebergerBM20BMW..Lmostra variante
CPCLRR(LRRU)35LRR-FLmostra variante
CPCLRR(LRRU)35LRR-FNmostra variante
CPCLRR(LRRU)35LRR-FXLmostra variante
CPCLRR(LRRU)35LRR-MLmostra variante
CPCLRR(LRRU)35LRR-MNmostra variante
CPCLRR(LRRU)35LRR-MXLmostra variante
FrankeFDA12Kassettemostra variante
FrankeFDA15Kassettemostra variante
FrankeFDB12Kassettemostra variante
FrankeFDB15Kassettemostra variante
FrankeFDC12Kassettemostra variante
FrankeFDC15Kassettemostra variante
FrankeFDE12Kassettemostra variante
FrankeFDE15Kassettemostra variante
FrankeFDG12Kassettemostra variante
FrankeFDG15Kassettemostra variante
IKOLRX(MX)100LRXGmostra variante
IKOLRX(MX)35MXNmostra variante
IKOLRX(MX)55MXNmostra variante
IKOLRX(MX)30MXNGmostra variante
IKOLRX(MX)35MXNGmostra variante
IKOLRX(MX)55MXNGmostra variante
IKOLRX(MX)30MXNSmostra variante
IKOLRX(MX)35MXNSmostra variante
IKOLRX(MX)55MXNSmostra variante
IKOLRX(MX)30MXNSGmostra variante
IKOLRX(MX)35MXNSGmostra variante
IKOLRX(MX)55MXNSGmostra variante
IKOLRX(MX)30MXNSLmostra variante
IKOLWH(MH)85LWHGmostra variante
IKOLWH(MH)85LWHTGmostra variante
NBSGW21SGW..TEmostra variante
SchneebergerAMSA3B(MR)45AMSA3BW..Amostra variante
SchneebergerAMSA3B(MR)55AMSA3BW..Amostra variante
SchneebergerAMSA3B(MR)45AMSA3BW..Bmostra variante
SchneebergerAMSA3B(MR)55AMSA3BW..Bmostra variante
SchneebergerAMSA3B(MR)45AMSA3BW..Fmostra variante
SchneebergerAMSA3B(MR)55AMSA3BW..Gmostra variante
SchneebergerAMSA3L(MR)45AMSA3LW..Amostra variante
SchneebergerAMSA3L(MR)55AMSA3LW..Amostra variante
SchneebergerAMSA3L(MR)45AMSA3LW..Bmostra variante
SchneebergerAMSA3L(MR)55AMSA3LW..Bmostra variante
SchneebergerAMSABS3B(MR)45AMSABS3BW..Amostra variante
SchneebergerAMSABS3B(MR)55AMSABS3BW..Amostra variante
SchneebergerAMSABS3B(MR)45AMSABS3BW..Bmostra variante
SchneebergerAMSABS3B(MR)55AMSABS3BW..Bmostra variante
SchneebergerAMSD3B(MR)45AMSD3BW..Amostra variante
SchneebergerAMSD3B(MR)55AMSD3BW..Amostra variante
SchneebergerAMSD3B(MR)45AMSD3BW..Bmostra variante
SchneebergerAMSD3B(MR)55AMSD3BW..Bmostra variante
SchneebergerAMSD3B(MR)45AMSD3BW..Fmostra variante
SchneebergerAMSD3B(MR)55AMSD3BW..Gmostra variante
SchneebergerBM30BMW..Hmostra variante
SchneebergerBM35BMW..Hmostra variante
SchneebergerBM25BMW..Jmostra variante
SchneebergerBM30BMW..Jmostra variante
SchneebergerBM35BMW..Jmostra variante
SchneebergerBM25BMW..Kmostra variante
SchneebergerBM25BMW..Lmostra variante
SchneebergerBM30BMW..Lmostra variante
SchneebergerBM35BMW..Lmostra variante
SchneebergerMR100MRW..Bmostra variante
THKHRW60HRW..CAmostra variante
Thomson522100512..Bmostra variante
SchneebergerBM25BMW..Hmostra variante
HepcoMotionHLG15HLG..FLmostra variante
HepcoMotionHLG15HLG..RLmostra variante
HepcoMotionHLG25HLGS..CFmostra variante
HepcoMotionHLG25HLGS..Fmostra variante
HepcoMotionHLG25HLGS..Rmostra variante
Bosch RexrothR18..IMS (rullo con sistema di misurazione)55R1821..IMS..mostra variante
Bosch RexrothR18..IMS (rullo con sistema di misurazione)55R1822..IMS..mostra variante
Bosch RexrothR18..IMS (rullo con sistema di misurazione)55R1823..IMS..mostra variante
Bosch RexrothR18..IMS (rullo con sistema di misurazione)55R1824..IMS..mostra variante
Bosch RexrothR18..IMS (rullo con sistema di misurazione)55R1851..IMS..mostra variante
Bosch RexrothR18..IMS (rullo con sistema di misurazione)55R1853..IMS..mostra variante
THKHRW12HRW..LRMmostra variante
Azionamentopneumatica
CondizioneNC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione
Precisione di posizionamento +/-0,02 [mm]
Temperatura di esercizio-10 ... +70 [°C]
Funzionebloccaggio
AEPN
Aggregati
Dettagli
Design in acciaio inox
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Industria alimentare
  • Industria elettronica
  • Farmaceutica, Scienze della vita
Vantaggio
  • Versione in acciaio inox
  • Utilizzo di grassi speciali
Dettagli
Interrogazione dell'iniziatore
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Richiesta di posizione del prodotto tramite l'iniziatore
  • Maggiore sicurezza
Dettagli
Collegamento aria alternativo
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Controllo dell'elemento terminale se la connessione standard non è accessibile
  • Evitare contorni interferenti
  • Semplice integrazione in macchine o sistemi tramite mirroring
Dettagli
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione