MKS2701B-LP

Elemento di serraggio
Serie MKS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
NBSGW27SGW..TEmostra variante
NSKLW(L1W)27LAW...ELZmostra variante
THKHRW27HRW..CAmostra variante
THKHRW27HRW..CAMmostra variante
THKHRW27HRW..CRmostra variante
THKHRW27HRW..CRMmostra variante
THKSHW27SHW..CAmostra variante
THKSHW27SHW..CRmostra variante
NSKLW(L1W)27LAA...ELZmostra variante
HIWINWE(QW)27QWH..CAmostra variante
HIWINWE(QW)27WEH..CAmostra variante
HIWINWE(QW)27WEW..CCmostra variante
HIWINWE(QW)27QWW..CCmostra variante
Azionamentopneumatica
Forza di tenuta500 [N]
Pressione di esercizio4 ... 6.5 [bar]
CondizioneNC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione
Collegamento PLUS possibileNo
Valore B10d5000000
Precisione di posizionamento +/-0,02 [mm]
Tempo di apertura0.02 [s]
Tempo di chiusura0.015 [s]
Temperatura di esercizio-10 ... +70 [°C]
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-16
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso0.45 [kg]
Funzionebloccaggio
Direzione di montaggiodall'alto
Volume del cilindro per ciclo9 [cm³]
lunghezza max. serraggio65
AEPN
Aggregati
Dettagli
Design in acciaio inox
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Industria alimentare
  • Industria elettronica
  • Farmaceutica, Scienze della vita
Vantaggio
  • Versione in acciaio inox
  • Utilizzo di grassi speciali
Dettagli
Interrogazione dell'iniziatore
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Richiesta di posizione del prodotto tramite l'iniziatore
  • Maggiore sicurezza
Dettagli
Collegamento aria alternativo
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Ingegneria meccanica e impiantistica
  • Industria dell'imballaggio
  • Alimentare, farmaceutico, scienze della vita
Vantaggio
  • Controllo dell'elemento terminale se la connessione standard non è accessibile
  • Evitare contorni interferenti
  • Semplice integrazione in macchine o sistemi tramite mirroring
Dettagli
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione