MKS6501N-LP

Elemento di serraggio
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
| Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
|---|---|---|---|---|
| NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..AL | mostra variante |
| NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..BL | mostra variante |
| NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..EL | mostra variante |
| NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..FL | mostra variante |
| NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..GL | mostra variante |
| NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..HL | mostra variante |
| SBC | SBG | 65 | SBG..FL | mostra variante |
| SBC | SBG | 65 | SBG..FLL | mostra variante |
| SBC | SBG | 65 | SBG..SL | mostra variante |
| SBC | SBG | 65 | SBG..SLL | mostra variante |
| THK | NR | 65 | NR..A | mostra variante |
| THK | NR | 65 | NR..B | mostra variante |
| THK | NR | 65 | NR..LA | mostra variante |
| THK | NR | 65 | NR..LB | mostra variante |
| THK | NR | 65 | NR..LR | mostra variante |
| THK | NR | 65 | NR..R | mostra variante |
| THK | NRS | 65 | NRS..A | mostra variante |
| THK | NRS | 65 | NRS..B | mostra variante |
| THK | NRS | 65 | NRS..LA | mostra variante |
| THK | NRS | 65 | NRS..LB | mostra variante |
| THK | NRS | 65 | NRS..LR | mostra variante |
| THK | NRS | 65 | NRS..R | mostra variante |
| THK | SNR | 65 | SNR..C | mostra variante |
| THK | SNR | 65 | SNR..LC | mostra variante |
| THK | SNR | 65 | SNR..LR | mostra variante |
| THK | SNR | 65 | SNR..R | mostra variante |
| THK | SNS | 65 | SNS..C | mostra variante |
| THK | SNS | 65 | SNS..LC | mostra variante |
| THK | SNS | 65 | SNS..LR | mostra variante |
| THK | SNS | 65 | SNS..R | mostra variante |
| THK | SVR | 65 | SVR..C | mostra variante |
| THK | SVR | 65 | SVR..LC | mostra variante |
| THK | SVR | 65 | SVR..LR | mostra variante |
| THK | SVR | 65 | SVR..R | mostra variante |
| THK | SVS | 65 | SVS..C | mostra variante |
| THK | SVS | 65 | SVS..LC | mostra variante |
| THK | SVS | 65 | SVS..LR | mostra variante |
| THK | SVS | 65 | SVS..R | mostra variante |
Dati tecnici
| Azionamento | pneumatica |
| Forza di tenuta | 1350 [N] |
| Pressione di esercizio | 4 ... 6.5 [bar] |
| Condizione | NC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione |
| Collegamento PLUS possibile | Sì |
| Forza di tenuta PLUS connessione | 2000 [N] |
| Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
| Valore B10d | 5000000 |
| Precisione di posizionamento +/- | 0,02 [mm] |
| Tempo di apertura | 0.055 [s] |
| Tempo di chiusura | 0.035 [s] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 2.4 [kg] |
| Funzione | bloccaggio |
| Direzione di montaggio | dall'alto |
| Volume del cilindro per ciclo | 18 [cm³] |
| lunghezza max. serraggio | 82 |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione