MKS6502R

Elemento di serraggio
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
| Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-E | mostra variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-E-L | mostra variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-E-H | mostra variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-E-HL | mostra variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-F | mostra variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-F-SL | mostra variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-F-L | mostra variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-F-H | mostra variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 65 | RWU..-F-HL | mostra variante |
Dati tecnici
| Azionamento | pneumatica |
| Forza di tenuta | 1450 [N] |
| Pressione di esercizio | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Condizione | NC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione |
| Collegamento PLUS possibile | No |
| Valore B10d | 5000000 |
| Precisione di posizionamento +/- | 0,02 [mm] |
| Tempo di apertura | 0.055 [s] |
| Tempo di chiusura | 0.035 [s] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 2.6 [kg] |
| Funzione | bloccaggio |
| Direzione di montaggio | dall'alto |
| Volume del cilindro per ciclo | 18 [cm³] |
| lunghezza max. serraggio | 82 |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione