UBPS4512ES1

Elemento di serraggio
Serie UBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
| Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | mostra variante |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | mostra variante |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | mostra variante |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | mostra variante |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | mostra variante |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | mostra variante |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | mostra variante |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | mostra variante |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | mostra variante |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | mostra variante |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | mostra variante |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | mostra variante |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | mostra variante |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | mostra variante |
Dati tecnici
| Azionamento | pneumatica |
| Forza di tenuta | 3100 [N] |
| Pressione di esercizio | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Condizione | NC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione |
| Collegamento PLUS possibile | Sì |
| Forza di tenuta PLUS connessione | 3800 [N] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Valore B10d | 5000000 |
| Precisione di posizionamento +/- | 0,02 [mm] |
| Tempo di apertura | 0.31 [s] |
| Tempo di chiusura | 0.03 [s] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 3.4 [kg] |
| Funzione | bloccaggio e frenatura |
| Direzione di montaggio | dal davanti |
| Volume del cilindro per ciclo | 50 [cm³] |
| lunghezza max. serraggio | 109 |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione