SPN062E6SD-B

Sistema di bloccaggio a punto zero SPN
Serie Standard

"L'economio"

  • Concentrazione sulle funzioni basilari
  • Serraggio tramite segmenti di serraggio
  • Collegamento PLUS
  • Senza ruggine - acciaio inossidabile temprato
  • Due protezioni integrate antitorsione
  • A scelta con chiusura automatica
Equipaggiamento/Opzioni
  • Supporti di coppia
  • Acciaio inossidabile
  • Accoppiamento geometrico
  • Temprato
  • Perni compatibili con sistema di riferimento
  • Bassa altezza d'ingombro
  • Collegamento PLUS
  • Pneumatici
  • Ripetibilità
  • Collegamento senza tubi flessibili
  • Chiusura automatica
Azionamentopneumatica
Pressione di esercizio6 ... 7 [bar]
Forza di trazione2 [kN]
Forza di trazione con collegamento PLUS5 [kN]
Forza di tenuta mass.M8
Temperatura di esercizio-10 ... +70 [°C]
Antitorsione
Collegamento PLUS
Funzione di soffiaggioNo
Controllo appoggioNo
Sigillatura appoggio
Ripetibilità0,005 [mm]
MaterialeAcciaio inossidabile temprato
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso0.39 [kg]
Chiusura<br />automatica
Accessori
Dettagli
Bullone di centraggio
Accessori
Dettagli
ZUB-REF
Accessori
Dettagli
ZUB-REF
Accessori
Dettagli
  1. Carcassa
  2. Perni di bloccaggio
  3. Coperchio
  4. Pistone di serraggio
  5. Segmenti di serraggio
  6. Gruppo molle
  7. Supporto del momento torcente/antitorsione