ALSR1-1200

Deposito
Serie ALSR
Dati tecnici
| Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 3 [mm] |
| Tipologia | Deposito |
| Dimensioni costruttive | WWR1000-ALSR |
| Peso maneggiabile raccomandato | 500 [kg] |
| Fa | 5000 [N] |
| Peso | 6.2 [kg] |
| Mr | 300 [Nm] |
| My | 1000 [Nm] |
| Adatto per | WWR1160L / WWR1200L |
| Adatto per dimensioni costruttive | WWR1160L / WWR1200L |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |