FANUC 로봇
가장 작은 로봇부터 가장 강력한 로봇까지, 100개 이상의 모델을 보유한 FANUC은 다양한 용도와 산업을 위한 세계 최대의 로봇 제품군을 제공합니다. 로봇은 유연하게 사용할 수 있고 통합이 쉬우며 직관적으로 조작할 수 있습니다. 적재용량과 도달 범위가 다른 산업 로봇과 human-robot collaboration을 위한 경량 협동 로봇 등 다양한 종류에 적용됩니다.
엔드 이펙터 선택의 유연성 및 호환성
Zimmer Group의 엔드 이펙터는 종류가 다양하여 매우 까다로운 사용 분야도 자동화할 수 있습니다. FANUC 로봇과 함께 다양한 산업 분야에서 최고의 성능으로 자동화를 위한 길을 열어가고 있습니다. 특히 MATCH 에코 시스템은 FANUC에 맞춰 표준화된 범용 통신 인터페이스를 통해 최고의 호환성과 핸들링 영역에서의 유연성을 보장합니다. FANUC은 매우 까다로운 환경 조건과 높은 적재 용량과 같은 복잡한 작업 파라미터를 위한 맞춤형 자동화 솔루션을 제공합니다. Zimmer Group의 광범위한 핸들링 기술 및 로봇 액세서리 제품 포트폴리오 덕분에 모든 산업 분야에서 공정 자동화를 위한 새로운 가능성이 열리고 있습니다. 이는 속도와 최대 정밀도를 동시에 달성하며, 협동 로봇과 산업 로봇 간의 격차를 좁힙니다.
Zimmer Group은 자유롭게 구성할 수 있는 FANUC용 로봇 부품과 그리퍼 외에도 사전 정의된 컴팩트한 솔루션도 제공합니다.

ZiMo를 통한 모바일 자동화
설치 작업, 픽 앤 플레이스(Pick-and-Place) 작업, 기계 적재 등 필요한 모든 곳에서 ZiMo가 여러분을 지원합니다. 컴팩트한 로봇 셀로 설비 내에서 간단하고 유연하게 배치할 수 있습니다. 간단한 시운전과 사용자 친화적인 소프트웨어로 중소기업에도 이상적인 자동화 솔루션을 제공합니다. 경제적인 조달과 빠른 통합을 통해 생산 공정을 최적화하고 생산의 효율성과 품질을 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있습니다. ZiMo는 FANUC CRX 시리즈 코봇과도 호환됩니다. 로봇 셀의 다양한 활용성을 알아보십시오!
적용 범위
설정 효과
설치 중에 간단하게 FANUC 로봇을 Zimmer Group의 제품 포트폴리오와 빠르고 간단하게 결합할 수 있습니다. 이를 통해 지속적으로 변화하는 생산 요건과 프로세스에 맞춰 최적으로 조정할 수 있습니다. 또한 추후 사용 분야와 프로젝트에도 문제없이 사용할 수 있습니다.
바로 사용할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소로 구성된 Zimmer Group의 패키지는 FANUC 로봇과 그리퍼 기술을 하나의 통합 시스템으로 결합합니다.
FANUC 로봇용 스마트 통신 모듈
Zimmer Group의 맞춤형 통신 모듈 덕분에 지능형 메카트로닉 그리퍼와 FANUC 코봇 및 산업용 로봇의 제어 및 통합이 매우 간편해집니다.
Zimmer Group의 스마트 통신 모듈(SCM)은 IO-Link 인터페이스를 디지털 입력 및 출력(디지털 I/O)으로 변환하며 그 반대로도 변환할 수 있습니다. 이를 통해 로봇 컨트롤러와 효율적으로 데이터를 교환할 수 있습니다. 모든 Zimmer Group IO-Link 그리퍼는 특정 FANUC 로봇 플랜지와 ISO 부분 마운팅 서클 사이에 적합한 어댑터 플레이트를 통해 사용할 수 있습니다.
엔드 이펙터의 게이트웨이로서 통합된 통신 모듈 SCM이 로봇 컨트롤러와 통신합니다. 이를 통해 엔드 이펙터를 간단하고 안전하게 제어할 수 있습니다
Comfort 앱 및 Zimmer Group HMI 소프트웨어와 결합된 SCM은 간단하고 안정적인 제어를 보장합니다. HMI에 통합된 GuideZ 소프트웨어 마법사를 사용하면 사전 지식 없이도 몇 단계만으로 공작물 레시피를 생성하고 관리할 수 있습니다. expertZ 소프트웨어 모듈을 사용하여 세부적인 미세 조정을 할 수도 있습니다.
Comfort 앱을 사용하면 Teach Pendant에서 직접 도구를 사용할 수 있어 사전 정의된 작업을 통해 그리퍼를 제어할 수 있습니다. FANUC 로봇과 Zimmer Group 그리퍼의 상호 작용은 협동 로봇과 산업용 로봇 모두에서 매우 정밀하고 효율적인 공정을 보장합니다.


로봇용 제품 검색
적합한 구성 부품을 빠르고 쉽게 찾아보십시오. 고객은 다양한 그리퍼(액세서리 포함) 중에서 자신에게 적합한 모델을 온라인에서 쉽게 선택할 수 있습니다. 추가 필터 또는 특정 사용 데이터를 사용하여 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.

그리퍼 제품 검색
온라인 툴을 사용하면 몇 가지 애플리케이션 매개변수에 따라 Zimmer의 광범위한 포트폴리오에서 고객의 용도에 완벽하게 맞는 그리퍼를 찾을 수 있습니다. 스트로크, 파지력, 드라이브 유형별로 정렬하면 한 눈에 확인하기에 더욱 용이합니다. 사용자에게 맞는 데이터도 계산할 수 있습니다.