DKPS1060-00-A

클램핑 요소
시리즈 DKPS1000
- 추가 공기 없이 높은 유지 토크
회전축 보호를 통해 높아진 안전성 - 간단한 상태 확인
자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기 - 뛰어난 사이클 수
입증된 피스톤 씰 덕분에 누출 없음
기술 데이터
| 작동 | 공압식 |
| 작동 압력 | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| 정지 모멘트 | 175 [Nm] |
| 상태 | NC (Normally Closed) 정상 닫힘 |
| B10d 값 | 3000000 |
| 개방 시간 | 0.1 [s] |
| 폐쇄 시간 | 0.1 [s] |
| 작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 1.6 [kg] |
| 웨이브 Ø | 60 [mm] |
| 기능 | 클램핑 |
| 장착 방향 | 정면에서 |
| 사이클 당 실린더 부피 | 23 [cm³] |
| 센서 연결 | 옵션 |
장점 세부 정보

- 하우징
- 하우징 연결
연결 구조에 피팅 - 피스톤
최적의 스프링 편향을 위한 특수 형상 - 디스크 스프링/스프링 어큐뮬레이터
예압을 통한 무압력 유지 토크 생성 - 클램핑 범위
회전축의 직접 클램핑 - 공압 연결

