MKS-NICHT-MOEGLICH

클램핑 요소
시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKGSR15GSR..T타입 표시
THKGSR15GSR..V타입 표시
HIWINCRG15CRGW..CC타입 표시
HIWINCRG15CRGH..CA타입 표시
HIWINCRG20CRGW..CC타입 표시
HIWINCRG20CRGW..HC타입 표시
HIWINCRG20CRGH..CA타입 표시
HIWINCRG20CRGH..HA타입 표시
HIWINPGC20PGCH..CA타입 표시
HIWINPGC20PGCH..HA타입 표시
HIWINPGC20PGCW..CC타입 표시
HIWINPGC20PGCW..HC타입 표시
HIWINCRG25CRGW..CC타입 표시
HIWINCRG25CRGW..HC타입 표시
HIWINCRG25CRGH..CA타입 표시
HIWINCRG25CRGH..HA타입 표시
작동공압식
상태NC (Normally Closed) 정상 닫힘
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
기능클램핑
AEPN
집계
세부 정보
스테인리스 스틸 디자인
개별화
활용도
  • 식품 산업
  • 전자 산업
  • 제약, 생명 과학
이점
  • 스테인리스 스틸 버전
  • 특수 그리스 사용
세부 정보
개시자 쿼리
개별화
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 이니시에이터를 통한 제품 위치 조회
  • 보안 강화
세부 정보
대체 공기 연결
개별화
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 표준 연결에 액세스할 수 없는 경우 터미널 요소 제어
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 미러링을 통해 기계 또는 시스템에 간편하게 통합
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘