UBPS3501AS1A-LP

클램핑 요소
시리즈 UBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
장비/옵션
  • PLUS 연결
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKHSR35HSR..A타입 표시
THKHSR35HSR..AM타입 표시
THKHSR35HSR..B타입 표시
THKHSR35HSR..BM타입 표시
THKHSR35HSR..C타입 표시
THKHSR35HSR..CA타입 표시
THKHSR35HSR..CAM타입 표시
THKHSR35HSR..CB타입 표시
THKHSR35HSR..CBM타입 표시
THKHSR35HSR..HA타입 표시
THKHSR35HSR..HAM타입 표시
THKHSR35HSR..HB타입 표시
THKHSR35HSR..HBM타입 표시
THKHSR35HSR..LA타입 표시
THKHSR35HSR..LAM타입 표시
THKHSR35HSR..LB타입 표시
THKHSR35HSR..LBM타입 표시
THKHSR35HSR..LR타입 표시
THKHSR35HSR..LRM타입 표시
THKHSR35HSR..R타입 표시
THKHSR35HSR..RM타입 표시
THKHSR35HSR..YR타입 표시
THKHSR35HSR..YRM타입 표시
THKHSR35HSR..LC타입 표시
작동공압식
유지력1800 [N]
작동 압력4 ... 6.5 [bar]
상태NC (Normally Closed) 정상 닫힘
플러스 연결 가능예
유지력 플러스 연결2200 [N]
정격 작동 압력4 [bar]
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.2 [s]
폐쇄 시간0.03 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게2.3 [kg]
기능클램핑 및 브레이킹
장착 방향정면에서
사이클 당 실린더 부피38 [cm³]
스크레이퍼예
최대 길이 클램핑127
AEPN
집계
세부 정보
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 이니시에이터를 통한 제품 위치 조회
  • 보안 강화
세부 정보
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 표준 연결에 액세스할 수 없는 경우 터미널 요소 제어
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 미러링을 통해 기계 또는 시스템에 간편하게 통합
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    • 모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    • 피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    • 프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    • 피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    • 클램핑 유닛이 정상 닫힘
  7. 변류기
    • 옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    • 최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간
    • 라인 길이와 무관