IO-Link 기술이 적용된 공압식 그리퍼
스마트한 버전
공압식 그리퍼를 정말로 스마트하게 만드는 것은 무엇일까요? 당사의 GPP5000IL 및 GPD5000IL 시리즈 하이브리드 그리퍼는 IO-Link를 통해 실시간으로 통신하며 언제든 상태를 보고합니다. 위치 검출, 그리퍼 상태, 공기압 공급, 이미 완료된 사이클 수 등 공압식 엔드 이펙터의 모든 주요 데이터를 한눈에 파악하십시오.
장점: 사이클 시간 최대 50% 단축 및 압축 공기 소비량 최대 90% 감소!
실사용 시 뛰어난 성능
유지보수, 자재 및 비용을 절감하십시오!
당사의 하이브리드 그리퍼를 사용하면 더 빠른 처리 시간과 유연한 생산을 달성할 수 있습니다. IO-Link 기술, 통합형 센서, 그리퍼에 직접 장착된 압축 공기 밸브 덕분에 복잡한 배선 및 배관 작업이 필요 없습니다. 이로써 설치와 유지보수가 식은 죽 먹기입니다. 이러한 장점은 다음 두 가지 사용 예시에서 확인할 수 있습니다.
사용 케이스 A: 로봇 암에 장착된 시스템 그리퍼
1. 기존 그리퍼를 사용한 구조:
로봇 암에 장착된 여러 개의 그리퍼로 이루어진 End-of-Arm 툴이 보입니다. 공압은 그리퍼당 두 개씩 호스를 묶어 로봇 암을 따라 공급되며, 밸브 터미널은 외부에 위치해 있습니다. 또한 센서 및 제어시스템용 케이블이 각각 두 개씩 PLC로 연결됩니다. 복잡한 배선과 배관은 잠재적인 간섭 윤곽이며 유지보수 작업을 더욱 번거롭게 만듭니다.
12
공압 호스
12
센서 라인
2. 하이브리드 그리퍼를 사용한 구조:
밸브와 센서가 그리퍼에 직접 통합되어 있고 IO-Link master 가 EOAT에 배치되어 케이블과 호스를 최대한 줄일 수 있습니다. 로봇 암을 따라 생기는 성가신 간섭 윤곽이 사라졌으며 유지보수가 훨씬 간편합니다. 이 구조에서는 필요한 구성 부품 수를 최소화했기 때문입니다.
1
공압 호스
6
센서 라인
사용 케이스 B: 하나의 설비에 있는 여러 개의 그리퍼
1. 기존 그리퍼를 사용한 구조:
기존의 공압 그리퍼에서는 각각 압축 공기 공급용 호스 두 개와 로봇 컨트롤러(PLC) 및 센서를 위한 추가 배선이 필요합니다. 압축 공기 공급은 중앙에서 밸브 터미널을 통해 제어됩니다. 개별 구성 부품이 많기 때문에 경우에 따라서는 번거로운 설치 및 유지보수 작업을 수반할 수 있습니다.
16
공압 호스
16
센서 라인
2. 하이브리드 그리퍼를 사용한 구조:
그리퍼에 밸브가 장착되어 있어 밸브 터미널이 필요 없습니다. 그 대신 배관이 중앙에서 공급 덕트를 통해 이루어지며, 이 덕트에서 개별 호스가 그리퍼로 연결됩니다. 통합형 센서가 로봇 컨트롤러와의 통신을 보장합니다. IO-Link master 로 연결되는 케이블은 그리퍼당 하나면 충분합니다. 설치 및 유지보수 부담이 확연히 줄어듭니다.
1
공압 호스
8
센서 라인

장점:
- 기계의 복잡성이 감소하여 간섭 윤곽과 오류 원인이 줄어듦
- 추가 센서가 필요 없음
- 더 빠른 문제 해결 및 더 짧은 셋업 시간
- 실시간 데이터를 이용한 공정 모니터링 및 품질 점검
- 예측식 유지보수 덕분에 다운타임 감소
- 유연한 생산 라인에서 빠른 사이클 시간: 사이클 시간 최대 50% 단축
- 지속 가능성: 기존 공압 그리퍼 대비 최대 90% 압축 공기 절감
하이브리드 vs 기존 공압 그리퍼
한눈에 보는 이점
당사의 하이브리드 그리퍼는 두 세계의 장점을 결합합니다. 따라서 공압식 엔드 이펙터를 포기하지 않으면서도 제조 공정을 Industrie 4.0에 적합하게 만들려는 모든 이에게 이상적인 솔루션입니다. 빠른 처리 시간뿐만 아니라 유연한 생산도 구현할 수 있습니다. IO-Link 기술과 통합형 센서는 별도의 센서 없이 신뢰할 수 있는 부품 인식을 보장합니다. 직접 비교해 보면 장점이 드러납니다.

기존 공압 그리퍼

| | 저렴한 구입 비용 |
| | 평균적인 설치 부담, 필요 자재 및 유지보수 부담 |
| | 부품 인식용 센서를 옵션으로 추가 장착 가능 |
| | 통합형 압축 공기 밸브 없음, 밸브 터미널이 필요함 |
| | 압축 공기 절약 없음 |
| | 일반적인 사이클 시간 |

하이브리드 그리퍼
무엇이 포함되어 있습니까?

| | 평균적인 구입 비용 |
| | 적은 설치 부담, 필요 자재 및 유지보수 부담 |
| | 부품 인식용 센서가 통합됨 |
| | 통합형 압축 공기 밸브, 밸브 터미널이 필요 없음 |
| | 작동 중에 압축 공기 절약 |
| | 높은 사이클 시간 |
다방면으로 준비됨
하이브리드 그리퍼의 사용 분야
당사의 IO-Link 탑재 하이브리드 그리퍼는 자동화된 설비에서 복잡한 시스템의 설치 및 유지보수를 통해 훨씬 간편하게 만듭니다. 복잡한 밸브 터미널과 번거로운 배관 대신, 중앙 공기 공급과 일관된 IO-Link 연결로 구성된 간결한 인프라만으로 충분합니다. 이로써 End-of-Arm 툴의 설계가 간소화될 뿐만 아니라 기존 시스템의 유지보수, 진단, 확장도 상당히 수월해집니다.
이러한 장점 덕분에 이 그리퍼는 수많은 산업에서 아주 매력적입니다. 물류 및 내부 물류 분야의 신속한 픽 앤 플레이스(pick-and-place) 공정, 자동차 및 E-모빌리티 생산 중 구성 부품의 정밀한 취급, 전자 제품 제조 공정의 민감한 부품, 청결과 공정 안정성에 대한 요구가 높은 생명 과학 애플리케이션 또는 전통적인 기계 제작 분야에서 공압식 기술과 IO-Link의 하이브리드 조합은 전체 가치 사슬을 따라 효율성, 투명성, 유연성을 향상합니다.
유연성:
PLC를 통한 제어, 작동 중에도 변경 가능.
정확도:
0.05mm의 위치 피드백 정확도.
그리퍼의 데이터 출력:
공정을 직접 모니터링할 수 있습니다.
디지털 트윈:
디지털 트윈에서 그리퍼를 가상으로 작동해 보십시오.
FAQ – 5000 제품군 하이브리드 그리퍼
하이브리드 그리퍼는 공압식 드라이브를 IO-Link 기술과 하나로 합칩니다. 이 제품은 공압 그리퍼의 검증된 힘과 견고함을 디지털 통신과 결합합니다. IO-Link를 통해 상태, 위치 및 공정 데이터를 실시간으로 판독하고 제어할 수 있습니다. 하이브리드 그리퍼의 경우, 이미 통합된 센서 덕분에 별도 구성 부품 없이도 이러한 데이터를 수집할 수 있습니다.
IO-Link 그리퍼는 부품, 케이블, 인터페이스가 덜 필요하므로 설치 부담을 대폭 줄여 줍니다. 동시에 간편한 시운전, 투명한 공정 데이터, 더 신속한 오류 진단이 가능합니다. 사이클 시간 단축, 유지보수 간소화, 압축 공기 소비량 감소를 통해 작동 중에 비용이 절감되고 공정 절차가 더 효율적입니다.
통합은 표준화된 IO-Link 인터페이스를 통해 단 하나의 케이블로 이루어집니다. 그 외에는 중앙 공기 공급 장치만 있으면 됩니다. 이로써 기존 솔루션보다 설치 과정이 훨씬 더 간편하고 일목요연해집니다. IO-Link 그리퍼의 설정 방법은 다음에서 확인할 수 있습니다.
네, IO-Link 그리퍼는 기존 자동화 시스템에 문제없이 통합할 수 있습니다. 인프라가 줄어든 덕분에 이 기술은 레트로피트(retrofit) 프로젝트에 특히 적합합니다. 또한 5000 제품군의 액세서리를 GPP5000IL 및 GPD5000IL 시리즈와도 조합할 수 있습니다. 따라서 언제든 기존 공압 그리퍼에서 하이브리드 그리퍼로 전환할 수 있습니다.
기술적 세부 사항은 모델 및 설치 크기에 따라 다릅니다. 제품 검색 또는 제품 비교를 이용하여 알맞은 제품을 선택하십시오. 또한 고객의 용도에 맞는 최적의 그리퍼를 찾을 수 있도록 개별적으로 상담해 드립니다.
IO-Link 그리퍼는 그리퍼 위치, 상태, 공작물 감지 및 진단 데이터 등 광범위한 공정 데이터를 제공합니다. 이러한 정보는 공정을 모니터링하고 최적화하는 데 도움이 됩니다. 그리퍼의 지속적인 피드백을 통해 편차를 조기에 감지할 수 있습니다. 이로써 공정 안정성이 향상되고 다운타임이 줄어듭니다.
하이브리드 그리퍼는 다양하게 사용할 수 있습니다. 이 제품은 특히 픽 앤 플레이스(Pick-and-Place) 애플리케이션, 조립 공정, 기계 적재, 유연하고 매우 동적인 핸들링 작업에 이상적입니다. 특히 복잡한 시스템에서 배관과 배선을 줄여 설치 과정을 간소화하고 오류 원인과 유지보수 부담을 최소화할 수 있을 때 그 장점이 발휘됩니다.
구성 부품 수 감소, 간소화된 설치, 빠른 시운전으로 투자 비용과 운영 비용이 모두 절감됩니다. 또한 유지보수에 드는 수고도 최소화됩니다. GPP5000IL 및 GPD5000IL 시리즈는 3,000만 회의 무정비 사이클로 긴 수명을 갖도록 설계되었으며 유지보수 부담이 매우 적습니다. 진단 기능은 유지보수를 계획적이고 효율적으로 수행하도록 도와줍니다.