전기 자동차용 드라이브 구성 부품 생산
최신 자동화 기술로 인해 효율적입니다. 전기 자동차 파워 트레인용 구성 부품 생산에서는 Zimmer의 광범위한 자동화 기술이 중요한 역할을 합니다. Zimmer의 자동화 솔루션은 생산 공정을 가속하고 단순화하여 정밀성을 높이고 오류를 줄이는 데 기여합니다. 이는 높은 품질과 효율성으로 이어집니다. Zimmer는 고객의 요건에 맞는 솔루션을 보호하고 있습니다. 당사에 문의하십시오. Zimmer의 제품이 어떻게 귀사가 앞서 나갈 수 있도록 하는지 알아보십시오.
이점:
- 풍부한 경험을 갖춘 자동차 제조업체와 공급업체의 자동화 파트너
- 다양한 표준 구성 부품, 준표준 구성 부품 및 시스템 상품
- 2,000개의 장비
- 100,000 시간 이상의 엔지니어링