ST40-B

니들 그리퍼
시리즈 ST

  • 연속 스트로크 조정
    이 조절 링으로 스트로크를 애플리케이션에 맞게 개별적이고 연속으로 조정할 수 있습니다.
  • 가공물 배출 기능
    이 기능은 가공물의 안전하고 빠른 배치를 보장하고 공정 흐름 중에 발생하는 간섭을 방지합니다.
  • 자계 센서를 통해 조회
    끝 위치 검출은 더 짧은 사이클 타임과 연속 제어를 가능하게 합니다.
장비/옵션
  • 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP30
  • 자계 센서
최대 조절 가능한 니들 스트로크2 [mm]
니들 수40 [조각]
니들 지름0.7 [mm]
전진 시간 / 후퇴 시간0.03 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
작동 압력4 ... 8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피3 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP30
B10d 값5000000
무게0.49 [kg]
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 앵글, 케이블 5m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 앵글, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M12
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
  1. 후퇴하는 니들
    • 리세스를 이용해 파지
  2. 힘 전달
    • 경질 강철 콘 통과
  3. 니들 스트리퍼
    • 가공물을 빼내는 것을 도와 줍니다.
  4. 스트로크 조정
    • 니들 스트로크 조정
  5. 내장된 스프링
    • 재설정용
  6. 송풍 공기 연결부
    • 공기로 가공물을 밀어내기 위한 용도
  7. 에너지 공급
    • 모든 측면에서 가능(치수 ST40)
  8. 구동
    • 스프링 복귀 동작으로 단일 작용하는 공압 실린더
  9. 슬롯 조회
    • 자계 센서 고정 및 위치 설정