GH6080-B

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GH6000
"견고성"
- 기준에 비해 최대 25% 이상 더 긴 그리퍼 조 가능
최대 힘 흡수 및 모멘트 흡수는 최대 역학에서 유연한 사용을 가능하게 합니다. - 기준보다 30% 더 고출력
모든 컴포넌트를 더 작게 사이즈 설계할 수 있기 때문에 중량 및 파워 최적화가 애플리케이션의 비용을 절감합니다. - 고장 없는 연속 사용
유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질 - 형상 결합 방식의 그리퍼 조 형성을 전제 조건으로 하여 클램핑 부재를 통해 압력 강하 시 공작물 보호 (변형 GHK에만 해당)
장비/옵션
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
IP40
자계 센서
인덕티브 센서
기술 데이터
| 조당 스트로크 | 80 [mm] |
| 정격 파지력 | 155 [N] |
| 폐쇄 시 파지력 | 155 [N] |
| 개방 시 파지력 | 130 [N] |
| 폐쇄 시간 | 0.3 [s] |
| 개방 시간 | 0.3 [s] |
| 조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 0,3 [kg] |
| 그리퍼 조 최대 길이 | 150 [mm] |
| 반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
| 작동 압력 | 3 ... 8 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | +5 ... +80 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 40 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
| B10d 값 | 10000000 |
| 무게 | 0.76 [kg] |
장점 세부 정보

- 클램프 서포트
- 인덕티브 근접 스위치용 수용부
- 고정 및 위치 설정
- 개별 설치의 여러 측면 대체
- 탈착 가능한 센터 슬리브
- 비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
- 그리퍼 조
- 개별 그리퍼 조 수용부
- 길이가 길고 정밀한 T자형 홈 가이드
- 높은 힘 모멘트 흡수
- 구동
- 이중 작용하는 2개의 공압 실린더
- 기어 휠에 의해 동기화됨
- 에너지 공급
- 여러 측면에서 대체 가능
- 주의: 큰 스트로크 그리퍼는 항상 함께 공급되는 배기 스로틀로 작동하십시오(속도 조정).
- 견고, 경량 하우징
- 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금