GP430XSC-C
Discontinued model

단종 모델 안내
이 제품은 당사의 단종 모델에 속합니다. 기술 정보와 지원을 받으실 수 있도록 여기에서 계속 확인하실 수 있습니다. 이 제품에 대해 질문이 있으시면 문의 양식을 이용해 주세요. 기꺼이 도와드리겠습니다!
2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400X
장점 세부 정보

- 견고, 경량 하우징
- 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
- 고정 및 위치 설정
- 개별 설치의 여러 측면 대체
- 에너지 공급
- 여러 측면에서 대체 가능
- 오버랩되는 가이드
- 최대 힘 및 모멘트 흡수용
- 슬롯 조회
- 자계 센서 고정 및 위치 설정
- 순방향 구동 웨지 후크 기어
- 그리퍼 조의 동기식 동작
- 통합된 파지력 안전 장치
- 에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
- 위치 조회
- 피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석
- 클램프 서포트
- 인덕티브 근접 스위치용 수용부(10)