MGH8020

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 MGH8000
"콤팩트성"
- 간섭 윤곽이 줄어듭니다.
평면 구조 및 유연한 설치 가능성은 귀하의 구조물에 간단히 조립할 수 있도록 도와줍니다. - 오염 방지
가이드에 있는 스트리퍼로 열악한 환경 조건에서도 그리퍼를 안전하게 사용할 수 있습니다. - 고장 없는 연속 사용
유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
장비/옵션
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
IP54
자계 센서
인덕티브 센서
기술 데이터
| 조당 스트로크 | 20 [mm] |
| 정격 파지력 | 60 [N] |
| B10d 값 | 10000000 |
| 무게 | 0.47 [kg] |
| 폐쇄 시 파지력 | 60 [N] |
| 개방 시 파지력 | 90 [N] |
| 폐쇄 시간 | 0.09 [s] |
| 개방 시간 | 0.05 [s] |
| 반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
| 작동 압력 | 3 ... 8 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | +5 ... +80 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 8 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
장점 세부 정보

- 장착 세트(스위치 플래그 및 클램프 서포트)
근접 스위치를 이용한 위치 조회 용도(선택적으로 구입 가능) - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 동기화
피니언 기어 및 랙을 통한 동기화 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 통합된 홈
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정