GD312S-C

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD300
"경제적으로"
- 핵심 요소에 집중
경제적인 유형의 그리퍼: 따라서 제품 비용을 절감할 수 있습니다. - 입증된 T-슬롯 가이드
안정받은 이러한 관리 기술은 남다른 최대 공정 안전성을 보장합니다. - 소형 구조
귀하의 애플리케이션의 간섭 윤곽을 감소시켜 줍니다.
장비/옵션
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
고력 S
IP40
자계 센서
인덕티브 센서
밀폐 공기
기술 데이터
| 조당 스트로크 | 6 [mm] |
| 정격 파지력 | 7600 [N] |
| 폐쇄 시 파지력 | 7600 [N] |
| 개방 시 파지력 | 7850 [N] |
| 폐쇄 시간 | 0.2 [s] |
| 개방 시간 | 0.2 [s] |
| 반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
| 작동 압력 | 2 ... 8 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | +5 ... +80 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 190 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
| B10d 값 | 10000000 |
| 무게 | 2.7 [kg] |
장점 세부 정보

- 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 위치 조회
피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석 - 조절 가능한 통합 스위칭 캠
그리퍼 조의 직접 위치 조회 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부(10)